??
Wybór modelu CAD
K1303.110016X190
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1303 - Stopki wahliwe Hygienic DESIGN
Lista materiałowa
K1303.110016X190
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1303.110016X190
FORM
Forma
A
A
Odstęp
- mm
W
Kąt
mm
Enter value for W
Kąt
mm
cm
inch
ft
D
Średnica
100 mm
D1
Gwint
M16 mm
D2
Średnica
24 mm
H
Wysokość
28 mm
H1
Wysokość
246 mm
H2
Wysokość
56 mmm
H3
Wysokość
142
L
Długość
104 mm
L1
Długość
85 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L3
Długość
190 mm
SW
Rozwartość klucza
13 mm
SW1
Rozwartość klucza
20 mm
BELASTUNG
Obciążalność aks. kN
25 kN
GEW
Ciężar ok.
0.8961 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337859
XV
0.50 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions